Fallback image
Product Image

Keystone Figur 1/2 Absperrklappen

Designed for industrial service with resilient seating and body options suited for water, HVAC, power and chemical use.

Eine weichdichtende Absperrklappe in Zwischenflansch- oder Flanschaugenausführung für hohe Beanspruchung in industriellen Anwendungen wie Schiffbau, Wasser und Abwasser, Heizungs- und Klimatechnik, Energiewirtschaft und Chemieindustrie.

Hauptmerkmale

  • Werkseitige Tests jeder Armatur bei vollem Nenndruck garantiert 100-prozentig dichten Abschluss.
  • Der Antriebsflansch ist standardisiert, um die Austauschbarkeit durch den Bediener und die Direktmontage einer Reihe von Keystone Antrieben zu erleichtern.
  • Die primäre Abdichtung erfolgt durch vorgespannten Kontakt zwischen Klappenblatt und Sitzring. Diese Dichtungen schützen die Armatur vor Flüssigkeitskontakt.
  • Die bidirektionale Klappenwellendichtung ist für diverse Druckbereiche geeignet und selbsteinstellend.
  • Die Klappenblattkante ist abgerundet und poliert, um eine vollständige konzentrische Abdichtung bereitzustellen, ohne dass der Sitzring den Durchfluss behindert, und eine maximale Lebensdauer des Sitzes zu ermöglichen.
  • Austauschbarer Elastomer-Sitz isoliert die Welle und die Gehäuseteile vom Durchflussmedium und dient außerdem als Flanschdichtung.
  • Ein eingegossener O-Ring sorgt für die sichere Abdichtung der Flansche und ersetzt die üblicherweise erforderlichen Dichtungen.
  • Eine obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchungen und Drehmomentbelastungen.
  • Die robuste Konstruktion der einteiligen Welle bietet eine hohe Festigkeit und genaue Klappenblattsteuerung.
  • Edelstahl-Klappenblattschrauben ermöglichen eine schnelle und einfache Demontage.
  • Die Klappenblatt-Schraubenverbindung ist äußerst rüttelfest und fester als die Welle.