Keystone Figure 129/139 Drosselventile
Hauptmerkmale
- Der austauschbare, metallverstärkte Sitz, vollständig mit Gummi ummantelt, isoliert die Spindel und das Gehäuse von den Medien und verhindert eine Verformung des Sitzes durch hohes Vakuum oder Turbulenzen.
- Die primäre Abdichtung der Spindel, die durch den vorgespannten Kontakt der Ventilscheibennabe mit den abgeflachten Sitzflächen gebildet wird, isoliert Spindel und Gehäuse vollständig von den Leitungsmedien.
- Die sekundäre Abdichtung der Spindel, die durch einen konstruktiv ausgelegten Presssitz der Spindel durch den Sitz gebildet wird, sorgt für zusätzliche Dichtheit.
- Abgerundete, polierte Scheibenkante bietet vollständigen konzentrischen 360-Grad-Sitz, minimale Durchflusseinschränkung, geringere Sitz- und Öffnungsdrehmomente und maximale Lebensdauer des Sitzes.
- Die überlegene, einteilige Durchgangswellenkonstruktion bietet hohe Festigkeit und eine zuverlässige Ventilscheibensteuerung. Die Wellenenden sind für die Austauschbarkeit durch Bediener standardisiert.
- Selbstsichernde Scheibenschrauben ermöglichen eine schnelle und einfache Demontage und sorgen für eine formschlüssige Verbindung.