Fallback image
Product Image

Keystone Figure 221/222 Drosselventile

Keystone Figure 221/222 sind wirtschaftliche Verbund-Weichsitz-Drosselventile für den bidirektionalen und End-of-Line-Service und sowohl als Zwischenflansch- (Abbildung 221) als auch als Gewindeloch-Ausführung (Abbildung 222) erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Blasendichter Abschluss bei vollem Druckbereich in beiden Richtungen.
  • Die F222-Gewindeloch-Ausführung eignet sich für bidirektionalen End-of-Line-Betrieb bei voller Druckstufe.
  • Das obere und untere Wellenlager absorbieren seitliche Schubkräfte.
  • Ein vergossener O-Ring im Sitz zur Flanschabdichtung eliminiert den Bedarf an Flanschdichtungen.
  • Zentrierbohrungen am Ventilgehäuse für einfache Installation und Ausrichtung zwischen den Flanschen.
  • Erweiterter Hals sorgt für ausreichenden Raum für Flansch und Isolierung.