Fallback image
Product Image

Keystone Figure 320/322 Drosselventile

Das Keystone Figure 320/322 ist ein wirtschaftliches Weichsitz-Drosselventil gemäß ISO-Normen für Anwendungen, die eine Absperrung erfordern. Die Drosselventil ist sowohl in Zwischenflansch- (Figure 320) als auch in Gewindeloch-Ausführung (Figure 322) erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Beidseitig blasendichter Abschluss bei vollem Nenndruck.
  • Einteilige, speziell profilierte, hauchdünne Scheibenspindel.
  • Verlängerter Gehäusehals ermöglicht ungehinderten Zugriff auf den Antrieb, wenn eine Rohrleitungsisolierung angebracht wurde.
  • Ventilscheibe und Sitzring sind die einzigen Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen.
  • Baulängen gemäß ISO 3202 Teil 3, K1 (ISO 5752 Reihe 20) und DIN EN 558-1, Reihe 20.
  • Die F320-Ausführung in Zwischenflansch-Bauweise verfügt über vier Flansch-Positionierbohrungen für den End-of-Line-Betrieb unter bestimmten Bedingungen.