Fallback image
Product Image

Keystone Figure 86 Rückschlagventil

Das Keystone Figure 86 ist ein federbelastetes Rückschlagventil in Waferausführung mit hoher Kapazität, das entwickelt wurde, um Rückfluss in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Pumpen- und Mehrfachpumpensystemen, zu verhindern.

Hauptmerkmale

  • Leichtes Rückschlagventil in Sandwichbauweise mit Baulängenabmessungen gemäß ISO 5752, Tabelle 5 lang
  • Hohe Durchflusskapazität mit speziell geformter Scheibe mit großem Öffnungswinkel, die zu hohen Kv-Werten führt
  • Federbelasteter Teller für sichere Absperrung
  • Wahlweise Gehäuse aus Gusseisen oder Edelstahl
  • Vor Ort austauschbarer O-Ring-Sitzring
  • Der interne Endanschlag verhindert, dass die Scheibe gegen das Rohr klatscht