Keystone Figure 990/920 Drosselventile
Hauptmerkmale
- Die einteilige, dünne Ventilscheibenwelle behindert den Durchfluss nur minimal, was zu höchstem Cv, geringstem Druckabfall und besten Regeleigenschaften führt.
- Abgerundete, polierte Scheibenkante für vollständig konzentrische Abdichtung, geringere Drehmomente, längere Sitzlebensdauer und dichte Absperrung.
- Der Weichsitz mit Dreifach-Funktion trennt Gehäuse und Spindel von den Leitungsmedien, sorgt für tropfdichte Absperrung der Leitungsmedien bei vollem Nenndruck und sorgt für eine positive Abdichtung der Flansche, so dass keine Flanschdichtungen erforderlich sind.
- Die hochbelastbare, korrosionsbeständige obere Buchse stützt die obere Spindel, absorbiert seitliche Belastungen des Antriebs und verlängert die Lebensdauer des Ventils.
- Bidirektionale, selbsteinstellende Doppel-V-Cup-Abdichtungen der Spindel verhindern das Eindringen externer Verunreinigungen in das Ventil.
- Das geteilte Gehäuse ermöglicht den einfachen Vor-Ort-Austausch von Sitz und Ventilscheibe/Spindel und erlaubt die direkte Montage von Keystone-Stellantrieben ohne Verwendung von Kupplungen oder Halterungen.