Fallback image
Product Image

Keystone K-LOK® Serie 36/37 Hochleistungs-Absperrklappen

Keystone K-LOK® Serie 36/37 Hochleistungs-Absperrklappen sind als ASME Klasse 150 und 300 eingestuft und in den Ausführungen Wafer, Lugged und Flanged erhältlich. Dank der speziellen Konstruktion muss die Dichtwirkung nicht durch den Mediendruck unterstützt werden. Dies bewirkt zuverlässige Dichtigkeit bei hohen wie niedrigen Drücken und auch bei stark verschmutzten Medien.

Hauptmerkmale

  • Die K-LOK® Sitzringe aus Polymer oder Elastomer bieten einen bidirektionalen, tropfdichten Abschluss sowohl gegen Vakuum als auch den vollen Nenndifferenzdruck. Dank der speziellen Konstruktion muss die Dichtwirkung nicht durch den Mediendruck unterstützt werden. Dies bewirkt zuverlässige Dichtigkeit bei hohen wie niedrigen Drücken sowie stark verschmutzten Medien. Eine Vielzahl von Werkstoffen ermöglicht eine optimale Lebensdauer des Ventilsitzes in allen Anwendungen.
  • Eine ausblasbeständige Welle ist bei allen Ventilen standardmäßig vorhanden und sorgt für erhöhte Sicherheit.
  • Das einzigartige Packungsdesign ermöglicht den Einsatz bei Druck sowie im Vakuum ohne Modifikation oder spezielle Montage.
  • Die Kegelstifte der Klappenscheibe sind tangential positioniert, zur Hälfte in der Scheibe und zur Hälfte in der Welle, wodurch sie eher auf Druck als auf Scherung belastet werden, was potenzielle Ausfälle verhindert.
  • Die wippenförmige Stopfbuchsenbrücke kompensiert eine ungleichmäßige Einstellung der Stopfbuchsenmuttern und reduziert Packungsleckagen.
  • Der integrierte Gussanschlag für die Klappenscheibenposition positioniert die Klappenscheibe perfekt im Sitz und erzielt eine maximale Lebensdauer von Sitz und Dichtung.