Fallback image
Product Image

Keystone K-LOK® Serie 36/37 ISO Hochleistungs-Absperrklappen

Die Keystone K-LOK® Serie 36/37 Hochleistungs-Absperrklappen mit ASME-Schutzart 150 und 300 sind in den Ausführungen Wafer, Lugged und Flanged erhältlich. Dank der speziellen Konstruktion muss die Dichtwirkung nicht durch den Mediendruck unterstützt werden. Dies bewirkt zuverlässige Dichtigkeit bei hoher oder niedriger Beaufschlagung sowie bei verschmutzten Medienbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Die K-LOK® Sitzringe aus Polymer oder Elastomer bieten einen bidirektionalen tropfdichten Verschluss sowohl gegen Vakuum als auch den vollen Nenndifferenzdruck. Dank der speziellen Konstruktion muss die Dichtwirkung nicht durch den Mediendruck unterstützt werden. Dies bewirkt zuverlässige Dichtigkeit bei hoher oder niedriger Beaufschlagung sowie bei verschmutzten Medienbedingungen. Eine Vielzahl von Werkstoffen ermöglicht eine optimale Lebensdauer des Ventilsitzes in allen Anwendungen. Für
  • erhöhte Sicherheit gehört bei allen Ventilen eine ausblasbeständige Welle zur Standardausführung.
  • Das einzigartige Design der Packung ermöglicht den Einsatz in Druck und Vakuum ohne Umbauten oder besondere Eingriffe.
  • Kegelstifte des Klappenblatts sind tangential angeordnet, zur Hälfte in der Scheibe und zur Hälfte in der Welle, wodurch sie eher unter Kompression als unter Scherung stehen, wodurch die Ausfallgefahr ausgeschlossen wird.
  • Wippenförmige Stopfbuchsenbrücke kompensiert die ungleichmäßige Einstellung der Stpfbuchsendichtungen, wodurch Packungsleckagen reduziert werden.
  • Der integrierte Gussanschlag für die Klappenscheibenposition fixiert die Klappenscheibe perfekt im Sitz und erzielt eine maximale Lebensdauer von Sitz und Dichtung.