Fallback image
Product Image

Keystone Modell MB Rückschlagventil

Das Keystone Modell MB ist ein federbelastetes Rückschlagventil mit Doppelplatte in Sandwichbauweise, das für den Schutz von Gas- und Flüssigkeitsleitungssystemen entwickelt wurde.

Hauptmerkmale

  • Geringes Gewicht, vielseitiges Design, 80 bis 90 % leichter als herkömmliche Ganzkörper-Rückschlagventile. Dies reduziert die Rohrstützen, vereinfacht die Rohrleitung und macht die Installation einfacher und kostengünstiger.
  • Federbelastete Ausführung mit Doppeltür und geringem Öffnungsdruck.
  • Scheiben öffnen sich um 85°, um sicheres Schließen zu gewährleisten.
  • Werkstoffe und Innengarnituren für alle Einsatzbereiche im Temperaturbereich lieferbar.
  • Verlängerte Beinfedern verhindern Sitzverschleiß durch Schrubben.
  • Die Federn sind genau so berechnet, dass sie das Ansprechverhalten der Scheibe erhöhen und so die schädlichen Auswirkungen von Wasserschlägen reduzieren.