Fallback image
Product Image

Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 Drosselventile

Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 Weichsitz-Drosselventile sind bei Konfiguration mit PFTE-beschichtetem Sitz, Ventilscheibe und Spindel für allgemeine Zwecke, die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, industrielle Anwendungen und chemische Anwendungen ausgelegt.

Hauptmerkmale

  • Die obere Buchse absorbiert seitliche Schubkräfte des Antriebs.
  • Antriebsflansch gem. ISO 5211.
  • Hochfestes, glänzendes, silikonfreies Lacksystem mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit.
  • Verlängerter Gehäusehals ermöglicht Einisolierung der Rohrleitung.
  • Die Zentrierbohrungen am Ventilgehäuse vereinfachen die Installation und Ausrichtung zwischen den Flanschen.
  • Abgerundete, polierte Scheibenkante für vollständig konzentrische Abdichtung, geringere Drehmomente, längere Sitzlebensdauer und blasendichte Absperrung.