Fallback image
Product Image

Keystone Serie V30/V32 Hochleistungs-Absperrklappen

Keystone Hochleistungs-Absperrklappen für schifffahrtstechnische Anwendungen bieten eine effektive, bidirektionale Absperrung über ein breites Spektrum von Einsatzbedingungen

Hauptmerkmale

  • Werksprüfung jedes Ventils bei voller Nennleistung gewährleistet 150%ige dichte Absperrung.
  • Die Pure-Seal-Absperrklappe ist nach JIS-Standards ausgelegt.
  • Montageflansch für Stellantrieb gemäß ISO 5211.
  • Ausgezeichnete Abdichtung und Elastizität.
  • Einteilige Durchgangswelle für maximale Festigkeit und ausblasbeständige Ausführung.
  • Der eingegossene Klappenblattanschlag positioniert das Klappenblatt präzise im Sitz, um die Lebensdauer von Sitz und Dichtung zu maximieren.