Keystone Serie V11 Absperrklappen
Hauptmerkmale
- Die konzentrisch angeordnete Klappenscheibe ermöglicht Abschluss in beiden Durchflussrichtungen und sorgt durch ihre symmetrische Form für hohe Kv-Werte.
- Die Primärdichtung bildet sich durch die Scheibennabe und die Oberseite der Klappenwelle, der Sitzringkontakt übersteigt die Druckstufe der Klappe.
- Die sekundäre Klappenwellendichtung ist für hohe Drücke geeignet und passt sich selbst an.
- Die Klappenscheibenkanten sind abgerundet und von Hand poliert, um vollständige konzentrische Abdichtung zu gewährleisten, ohne dabei den Durchfluss mit dem Sitzring zu behindern, kombiniert mit maximaler Lebensdauer des Sitzes.
- Der Austauschsitzring isoliert die Klappenwelle und Gehäuseteile vom Durchfluss und dient außerdem als Flanschdichtung.
- Ein integrierter O-Ring sorgt für sichere Abdichtung der Flansche und ersetzt die üblicherweise erforderlichen Flanschdichtungen.