Fallback image
Product Image

Keystone Serie GR Drosselventile

Das Keystone Serie GR Weichsitz-Drosselventile für allgemeine Anwendungen sind in Flansch-, Gewindeloch- oder Zwischenflansch-Ausführung für alle Anwendungen erhältlich, bei denen eine tropfdichte Absperrung und ein maximaler Durchflussbereich erforderlich sind.

Hauptmerkmale

  • Gehäuse in Zwischenflansch- und Gewindeloch-Bauweise in Baulänge gemäß EN 558 Serie 20 und API 609.
  • Konstruiert gemäß EN 593 und API 609.
  • Der Sitzring ist vor Ort austauschbar und isoliert Gehäuse und Welle vollständig vom Durchflussmedium.
  • Die primäre Wellendichtung übersteigt die Druckstufe der Armatur und verhindert Undichtigkeiten durch den Wellenbereich in die Umgebung.
  • Eine sekundäre Wellendichtung sorgt für Back-up-Sicherheit.
  • Ein eingegossener O-Ring im Sitz zur Herstellung der Flanschabdichtung eliminiert die Notwendigkeit für Dichtungen.