Keystone Serie GR ISO Drosselventile
Hauptmerkmale
- Doppelflansch-Gehäuse mit Baulängenabmessungen gemäß EN 558 Reihe 20, API 609 und AWWA C504 kurz.
- Konstruiert gemäß EN 593 und API 609.
- Der Sitzring ist vor Ort austauschbar und isoliert Gehäuse und Welle vollständig vom Durchflussmedium.
- Die primäre Wellenabdichtung übersteigt die Druckstufe der Armatur und verhindert Undichtigkeiten durch den Wellenbereich in die Umgebung.
- Eine sekundäre Wellendichtung sorgt für Back-up-Sicherheit.
- Ein eingegossener O-Ring im Sitz zur Herstellung der Flanschabdichtung eliminiert die Notwendigkeit für Dichtungen.