Fallback image
Product Image

K­Ball Serie 155 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Three-piece full bore configuration with multiple materials and versatile end connections for varied services.

Der K-Ball Serie 155 ist ein wirtschaftlicher, dreiteiliger, schwimmender Kugelhahn mit vollem Durchgang für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die Serie 155 ist in einer Reihe von Werkstoffoptionen mit Gewinde-, Stumpfschweiß- oder Schweißmuffenanschlüssen konfigurierbar

Hauptmerkmale

  • 3-teiliges Gehäuse, ausschwenkbares Mittelteil
  • Gehäuse und Anschlussteil aus Feinguss
  • Erhältlich in Gehäusewerkstoffen Kohlenstoffstahl (WCB/1,0619) und Edelstahl (CF8M/1,4408)
  • Ausblassichere Spindel
  • Abschließvorrichtung
  • Dichtschließend gem. EN 12266-1, Leckrate A, und API 598
  • Anschlüsse angeschweißt, eingeschweißt oder mit Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT