(Abgekündigter) Kugelhahn der K-Ball Serie 182 mit schwimmend gelagerter Kugel
Dieses Ventil wird nicht länger hergestellt und durch den Kugelhahn der K-Ball Serie 188 mit schwimmend gelagerter Kugel ersetzt.
Hauptmerkmale
- Ausführung mit doppelter Spindelabdichtung
- Hochleistungsfähiger, dreiteiliger Kugelhahn
- Montageplatte gemäß ISO 5211
- Gehäuse aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
- Verschiedene Sitzwerkstoffe lieferbar
- Vollständig geschlossene Ausführung mit Bolzen