Fallback image
Product Image

KTM Novatite Extreme™ – Kryogene Metallsitz-Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Metallkugel

Die kryogenen Metallsitz-Kugelhähne KTM Novatite Extreme™ bieten den Anwendern nicht nur eine Sitzleckageleistung, die die Anforderungen der internationalen Normen für den Kryo-Einsatz bei weitem übertrifft, sondern bieten die inhärenten Vorteile von geringem Verschleiß und Wartungsaufwand.

Hauptmerkmale

  • Typgeprüfte Sitzleckageleistung zur Erfüllung der Anforderungen internationaler Normen (BS 6364 und ISO 28921-2).
  • Die optimale Platzierung der Stopfbuchspackung zur Sicherstellung der Dichtheit wird durch den Einsatz kurzer/langer verlängerter Hauben erreicht, die die in ISO 28921-1 vorgeschriebenen Temperaturgrenzen einhalten.
  • Fugitive Emissions gemäß ISO 15848-1 Klasse BH CO3 über den gesamten Betriebstemperaturbereich zertifiziert.
  • Unidirektionale Dichtfunktion standardmäßig; bidirektionale Dichtfunktion auf Anfrage verfügbar.
  • Hervorragende Abdichtung für kryogene Fluide durch einzigartiges Fertigungs- und Endbearbeitungsverfahren für Kugel und Sitz.
  • Oberflächenhärtung von Kugel und Sitz mit Chromkarbid-/Wolframkarbid-Beschichtung für verbesserte Verschleißfestigkeit.