KTM Novatite Extreme™ Kugelhähne mit schwimmend gelagerter Metallkugel
Hauptmerkmale
- API-608-konformes Ventil mit garantierter Leistung über ein breites Spektrum an Durchflussmedien und Betriebsbedingungen.
- Beidseitiges API-598-Ventil mit zuverlässiger, dichter Absperrung und kompromissloser Abdichtung.
- Verlängerte Haube für Fire-Safe-Konformität gemäß API 607 (8. Ausgabe) / ISO 10497:2022.
- Vorgespannte Spindelabdichtungen und hochintegrierte Verbindungen für eine Leistungsfähigkeit bei flüchtigen Emissionen gemäß den Normen API 641 / ISO 15858-1.
- Design-Validierungsprüfungen, die mechanische und thermische Zyklen über den gesamten Temperaturbereich umfassen und von -50 °C bis 500 °C mit einer einzigen Konfiguration durchgeführt werden.
- Hervorragende Abdichtung für Gasanwendungen durch einzigartiges Fertigungs- und Endbearbeitungsverfahren für Kugel und Sitz.