Fallback image
Product Image

KTM Modell Metaltite mit Metallsitz

Metaltite® Kugelhähne mit Metallsitz bieten hervorragende Dichtungseigenschaften und eignen sich für verschiedenste Medien sowie einen breiten Betriebstemperaturbereich

Hauptmerkmale

  • Hochpräzise Bearbeitung sorgt für eine optimale Abstimmung zwischen Kugel und Sitz und gewährleistet eine dichte Absperrung gemäß ANSI/FCI 70-2 Klasse V (Klasse VI optional)
  • Der federvorgespannte Sitz hält permanent engen Kontakt zur Kugel und gewährleistet dadurch selbst bei niedrigen Drücken eine zuverlässige Dichtheit. Dies gewährleistet stabile Öffnungs- und Schließmomente auch bei hohen Differenzdrücken über einen breiten Betriebstemperaturbereich
  • Die Kombination aus Metallsitzen und Graphitdichtungen gewährleistet Brandsicherheitseigenschaften gemäß Fire-Safe-Anforderungen.
  • Verschiedene Werkstoffkomponenten stehen für vielfältige Einsatzbereiche bis zu 500ºC zur Verfügung
  • Speziell konstruierte, zapfengelagerte Ventile sind auch für Pulveranwendungen erhältlich
  • KTM liefert auf Wunsch komplette Ventil-/Antriebspakete für Sonderanwendungen, einschließlich Pulver- und Hochgeschwindigkeitsanwendungen