KTM Modell mit Dampfmantel
Hauptmerkmale
- Verbessertes Design mit bewährten internen OM-II-Konstruktionsmerkmalen für maximale Sicherheit, Dichtintegrität und Zuverlässigkeit
- Durchgehend ummantelte Ausführung hält die Temperatur des Mediums effektiv aufrecht
- Hochdruckbeständige Ummantelung für die Versorgung mit Dampf oder Kühlmedien bis zu 1,0 MPa (145 psi)
- Verstärkte PTFE-Lager- und Packungsringe sorgen für hervorragende Leistung
- Geteilte Konstruktion von Kappe und Sitzhalter vereinfacht die Wartung
- Kompakte und leichte Bauweise