KTM mit Gratite-Sitz für hohe Temperaturen
Hochtemperatur-Sitzausführung für hohe Drücke, Korrosionsbeständigkeit und einen zuverlässigen Einsatz in kritischen Anwendungen.
Hauptmerkmale
- Für den Ventilsitz wird harter Graphit mit hervorragenden Selbstschmier- und Korrosionsschutzeigenschaften eingesetzt, während für die Dichtunterlage flexibler Graphit verwendet wird
- Hartgraphitsitze und die Graphitpackung gewährleisten einen breiten Betriebstemperaturbereich von -29 °C bis 500 °C
- Gratite bietet im Vergleich zu Ventilen mit Metallsitz eine überlegene Kosteneffizienz
- Die hohe Beständigkeit gegen Temperaturschock verhindert Rissbildung, wie sie durch Thermoschock bei Keramik auftritt
- Dank seiner hohen Leitfähigkeit bietet Gratite® eine antistatische Funktion
- Ausblassichere Spindel (ASME Class 600 optional)