Fallback image
Product Image

KTM-Serie E01 Kugelhahn mit Drehzapfenbefestigung

Die zwei- und dreiteiligen, bidirektionalen Absperr- und Entlüftungsventile der KTM Serie E01 aus Guss bieten eine sichere Absperr- und Entlüftungsfunktion mit ausblassicherer Spindel, Emissionskontrolle und feuersicherer Konstruktion.

Hauptmerkmale

  • Optimiertes Design für nachgelagerte Prozessanwendungen mit höheren Zyklusraten
  • Einstellbare Stopfbuchsbrille der Spindel macht die Demontage von Ventil oder Stellantrieb für die Wartung flüchtiger Emissionen überflüssig (gemäß API 608)
  • Antistatische Vorrichtung optional
  • ISO 5211-Anbauflansch für einfache Betätigung
  • Doppelabsperr- und Entlüftungsfunktion mit selbstentlastender Mittelkavität und bidirektionaler Abdichtung
  • ASME B16.34-konforme Ausführung