Fallback image
Product Image

Kunkle Valve Bailey 746 Sicherheitsventil

Ein oben geführtes Vollhub-Sicherheitsventil mit uneingeschränkter Sitzbohrung, um die höchstmöglichen Ablassraten zu gewährleisten, wahlweise mit konventionellen oder ausgeglichenen Faltenbalgdesigns

Hauptmerkmale

  • Frei schwenkbares Klappenblatt sorgt für korrekte Ausrichtung mit der Düse.
  • Die höchstmögliche Ablassrate maximiert den Anlagenschutz.
  • Spezielle Klappenblattausführung für Flüssigkeitsanwendungen verbessert die Ventilleistung.
  • Konventionelle Anordnung geeignet für Anwendungen, bei denen der integrierte Druck 5 % nicht übersteigt.
  • Herkömmliches Ventil, das auch in Systemen mit konstant überlagertem Gegendruck (bis zu 80 %) verwendet werden kann.
  • Ausgeglichene Faltenbalganordnung für Anwendungen, bei denen mehrere Sicherheitsventile in einen gemeinsamen Ablasskreis abgelassen werden, oder für variable Gegendrücke bis zu 40 %.
  • Auswahl an Kappenoptionen.