Lunkenheimer Figure F603 Winkelventil
Hauptmerkmale
- Ventile können im eingebauten Zustand nachgeschliffen werden
- Ausführung gemäß ASME B16.34
- Strapazierfähige Wand- und Flanschdicke deutlich in Überschreitung von ASME B16.34 und ASME B16.5
- Pads für die Montage von Ablassöffnungen
- Geprüft nach API 598
- Große Spindeldurchmesser für Festigkeit und Steifigkeit