Lunkenheimer Figure F604 Winkelventil
Hauptmerkmale
- Ventile können im eingebauten Zustand nachgeschliffen werden.
- Ausführung gemäß ASME B16.34
- Belastbare Wand- und Flanschdicke deutlich über ASME B16.34 und ASME B16.5
- Pads für die Montage von Ablassöffnungen.
- Geprüft nach API 598.
- Große Spindeldurchmesser für Stabilität und Steifigkeit.