Lunkenheimer Figure F606 Winkelventil
Hauptmerkmale
- Ventile können im eingebauten Zustand nachgeschliffen werden.
- Konstruiert gemäß ASME B16.34
- Schwere Wand- und Flanschdicken weit über denen von ASME B16.34 und ASME B16.5
- Getestet gemäß API 598.
- Große Spindeldurchmesser für Festigkeit und Steifigkeit.
- Stellite 6-Auftragschweißung standardmäßig auf Scheiben- und Sitzflächen.