Fallback image
Product Image

Lunkenheimer Figure F607 Winkelventil

Das F607 ist ein Rückschlagventil, das speziell für den schwierigen Einsatz in Aluminiumoxid- und Bergbauanwendungen entwickelt wurde, in denen Ablagerungen und Erosion auftreten.

Hauptmerkmale

  • Ventile können im eingebauten Zustand nachgeschliffen werden.
  • Konstruiert gemäß ASME B16.34
  • Strapazierfähige Wand- und Flanschdicken weit über denen von ASME B16.34 und ASME B16.5
  • Getestet gemäß API 598.
  • Große Spindeldurchmesser für Festigkeit und Steifigkeit.
  • Stellite 6-Auftragschweißung standardmäßig auf Scheiben- und Sitzflächen.