Lunkenheimer Figure K4050 Winkelventil
Hauptmerkmale
- Das Inline-Y-Gehäusedesign ermöglicht eine geringere Durchflusseinschränkung, einen reduzierten Druckabfall und eine einfachere Installation.
- Alle Ventile verfügen über einen Einlasshals im Venturi-Stil, der die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums durch den Sitzbereich erhöht, um die Bildung von Ablagerungen zu reduzieren.
- Die hochpräzise Bearbeitung führt zu einer hervorragenden Verbindung zwischen Scheibe und Sitz für dichte Absperrung.
- Das geteilte Gehäuse ermöglicht eine einfache Wartung.
- Verschraubtes Oberteil.
- Gehäuse, Anschluss und Bügel aus Kohlenstoffstahl.