Neotecha Modell Sapro Inline-Probenahmesysteme
Hauptmerkmale
- Das Probenahmesystem gewährleistet eine „echte repräsentative Probe“ ohne Prozessunterbrechung. Konstruiert für die direkte Installation in eine Prozessleitung.
- Wird entweder mit einer Flaschen- oder Spritzensammelmethode angeboten. Dies ermöglicht unterschiedliche Sicherheits- und Containment-Niveaus für verschiedene Anwendungen.
- Bei der Spritzenentnahmemethode wird ein Sapro-Ventil mit einem Universal-Bajonettanschluss verwendet, wodurch eine Spritze an mehreren Probenahmestellen verwendet werden kann.
- Die Bedienung des Probenahmesystems mit Flaschenadapter ist sehr einfach und sicher.
- Der federbelastete Hebel schließt den Probenehmer automatisch, wenn er losgelassen wird.
- Der Sapro mit Flaschenadapter wird standardmäßig mit einer integrierten Sicherheitsverriegelung geliefert.