Neotecha Modell Sapro (aseptisch)
Hauptmerkmale
- Aseptisches/reinigungsfähiges Design, alle mediumberührten Teile können mit Dampf, Reinigungslösungsmitteln oder inertem Gas erreicht werden.
- Fähigkeit zur vollständigen Eindämmung der Probe, um die Probenreinheit in aseptischen Anwendungen und die Sicherheit des Personals in toxischen chemischen Anwendungen zu gewährleisten.
- Einfacher und sicherer Betrieb durch Verwendung eines Handhebels mit Federrückstellung. Der Hebel schließt den Probenehmer automatisch, wenn er losgelassen wird.
- „Echte repräsentative Probe“ jedes Mal ohne Prozessunterbrechung.
- Das Federgehäuse ist vollständig gegen das Medium abgedichtet.
- Ventil ist selbstentleerend (totpunktfrei).