Sapag Serie 1100 Sicherheitsventile
Hauptmerkmale
- Das Sapag Dampfsicherheitsventil der Serie 1100 wird zur Überdruckabsicherung von Kondensatoren eingesetzt, die im Normalbetrieb unter Vakuumbedingungen arbeiten.
- Das Ventil wurde speziell zur Begrenzung des Überdrucks ausgelegt, der im Kondensator in einer Höhe unterhalb des Wertes entstehen kann, für den der Kondensator entsprechend örtlichen Bestimmungen oder Vorschriften als Dampfkessel vorgesehen ist.
- Diese Begrenzung beträgt 0,5 bar entsprechend den Bestimmungen der Europäischen Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG bzw. 0,69 bar (10 psig) gemäß Heat Exchanger Institute (HEI).
- Auch wenn das weichdichtende atmosphärische SAPAG Sicherheitsventil der Serie 1100 für den Einsatz an Dampfkondensatoren und Turbinen vorgesehen ist, kann es ebenso in verschiedenen Gas- und Dampfanwendungsfällen eingesetzt werden, in denen Anforderungen für Weichsitzdichtheit und hohe Abblaseleistung bestehen.