Sapag Serie 8100/8200 Sicherheitsventile
Sapag Series 8100/8200 is a full range of API 526 flanged safety relief valves for process applications, gas, steam and liquid.
Hauptmerkmale
- Vollständige Übereinstimmung mit API RP 520 und den Normen gemäß 526, 527
- Gemäß ASME Section VIII zertifiziert für Luft, Dampf und Wasser
- TÜV-Zulassung (AD Merkblatt A2)
- Geschmiedeter integraler Eintrittsstutzen
- Hoher Durchflusskoeffizient
- Geführter Spindelkopf