Fallback image
Product Image

Sapag Serie 8400/8500/8490/8590 Sicherheitsventile

Sapag Serie 8400 und 8500 Sicherheitsventile für Prozessanwendungen gemäß API-526

Hauptmerkmale

  • Verbesserte Konstruktion des Düsenrings
  • Verbesserte Kegeleinsatzhalterung erleichtert die Wartungsarbeiten
  • Faltenbalg und Flansche standardmäßig aus Inconel 625 bieten hervorragende Korrosionsbeständigkeit, längere Standzeit und einen größeren Bereich von Einsatzmöglichkeiten.
  • Universelle Hubhilfe ermöglicht die einfache und kosteneffektive Umrüstung einer konventionellen Ventilausführung in eine Ausführung mit Ausgleichsfaltenbalg.
  • Standardmäßig geschraubte Faltenbalgausführung erleichtert die Wartung und Umrüstung einer konventionellen Ventilausführung in eine Ausführung mit Ausgleichsfaltenbalg.
  • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch Verwendung von Edelstahl 316 für die Sicherungsmutter der Justierschraube und der Einstellschraube des Düsenrings.
  • Praxiserprobte Innengarnitur für Flüssigkeiten ermöglicht stabilen, flatterfreien Betrieb in Flüssigkeiten und Gasen.
  • Standardmäßige Feder aus Chromstahl bietet einen Temperatureinsatzbereich von -28 °C bis +343 °C.
  • Einfach modifizierbar mit jeder Hauben- oder Anlüfthebelausführung, Flüssigkeits-Innengarnitur, Weichsitzausführung oder Ausführung mit Ausgleichsfaltenbalg.
  • Standardmäßig mit Testblockierung/-verschlussschraube