Fallback image
Product Image

Sempell™ 181 Stellventil

Das Sempell 181 Stellventil bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Es erfüllt die strengen Anforderungen der Emissionskontrolle gemäß ISO 15848-1 und steigert gleichzeitig die operative Effizienz. Dank des optimierten Strömungsdesigns im Ventilkörper überzeugt das Ventil durch eine hohe Kapazität und ein stabiles Strömungsprofil, das einen reibungsarmen Betrieb ermöglicht. Besonders geeignet ist das Sempell 181 Stellventil für chemische Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Effizienz entscheidend sind.

Hauptmerkmale

  • Stabiles Strömungsdesign für geringere Prozessvariabilität
  • Einfache Auslegung und Auswahl. Eine Auslegung des Stellantriebs nicht erforderlich, denn sie erfolgt automatisch.
  • Größtmögliche Anzahl gleicher Bauteile für alle Größen.
  • Einfache Wartung.
  • Austauschbare Innengarnitur
  • Reduzierte Lebensdauerkosten.
  • Robuste, niedrige Bauform.
  • Kompakter pneumatischer Stellantrieb mit mehreren Federn
  • Lieferbar mit integriertem, einfach einstellbarem digitalen Stellungsregler DVC7K oder DVC6200