Fallback image
Product Image

Sempell™ Dewrance BSCV Rückschlagventil

Schnell schließende Rückschlagventile werden in den Turbinen-Entnahmeleitungen installiert, die Wassererhitzer, Hilfsturbinen und andere Geräte mit Dampf versorgen. Schließbewegung in weniger als einer Sekunde. Die Klappen verfügen über seitlich montierte Stellantriebe und schließen mit Federkraft.

Hauptmerkmale

  • Das Klappenblatt schließt frei als Resultat der Rückwärtsströmung.
  • Das komplette Schließen des Klappenblatts bei fehlendem Durchfluss wird durch einen Versatz zwischen der Sitzfläche und dem Hebel sichergestellt.
  • Das Klappenblatt wird mit einer Drehsicherung geliefert, um Beschädigungen aufgrund einer induzierten Durchflussinstabilität zu vermeiden.
  • Frei schwingender Betrieb des Klappenblatts, wenn sich der Stellantrieb in der geöffneten Position befindet (druckbeaufschlagter Zylinder und zusammengedrückte Feder).
  • Eine vertikale Sitzausführung, ein großer Öffnungswinkel des Klappenblatts (75°) und eine präzise Bauweise der internen Geometrie sorgt für sehr geringe interne Turbulenzen. Dadurch verringert sich der Druckverlust.
  • Während des schnellen Luftauslasses ermöglicht die zusammengedrückte Feder ein Schließen in weniger als einer Sekunde (das komplette Schließen des Sitzes wird nur erzielt, wenn kein Dampfdurchfluss vorherrscht).