Fallback image
Product Image

Sempell Modell 302 Dampfdruckminderer für Hochdruckreduzierung

Dampfdruckminderer für den Turbinen- und Kesselschutz.

Hauptmerkmale

  • Einspritzkühlung mit innovativer Sitzeinspritzung in den turbulenten Bereich bei allen Lastfällen.
  • Extrem kurze Verdampfungslänge bei gleichmäßiger Temperaturverteilung.
  • Schutz der nachgeschalteten Rohrleitung vor Temperaturschock und Erosion.
  • Durchflussoptimiertes Gehäusedesign.
  • Druckreduzierung durch mehrstufig gesteuerte Expansion sorgt für niedrigste Schalldruckpegel
  • und extrem geringe Vibrationen.