Fallback image
Product Image

Sempell Modell 802 Schwenk-Rückschlagventil mit Power Assist

Eine freischwingende Konstruktion ermöglicht das Schließen des Ventils durch das Scheibengewicht und verhindert so Schäden in der Turbine durch Rückwärtsströmung.

Hauptmerkmale

  • Wartungsarme Stopfbuchse kann nachgezogen werden
  • Hartauftrags-Dichtflächen an Klappenscheibe und Gehäusesitz
  • Geringe Reibung durch polierte Welle.
  • Oberflächenbehandelte Lagerflächen an jedem Teil mit relativer Bewegung
  • Leicht zu demontierende Gehäuse.
  • Mechanische Erfassung des Steuerwinkels direkt am Klappenblatthebel