Sempell Nuklearmodell HKS Hochdruck-Rückschlagklappe
Hauptmerkmale
- Hochwertige Schmiedewerkstoffe zur Gewährleistung der Integrität der drucktragenden Gehäusegrenzen, in Übereinstimmung mit ASME- und DIN-Normen; auf Anfrage alternativ in Gussausführung erhältlich
- Konstruiert gemäß ASME B16.34 und/oder gemäß nuklearen Designspezifikationen und -codes
- Standardausführung mit verschraubtem Oberteil, selbstdichtende Hochdruckausführung optional
- Einfache Wartung in der Rohrleitung
- Keine Durchführung des Scharnierstifts nach außen
- Geschmiedete Klappenscheibe und geschmiedeter Sitz