Fallback image
Product Image

Sempell Modell N-LVDT – Linearer Variabler Differential Messwandler (LVDT)

Das Sempell N-LVDT ist ein linearer Ventilstellungsrückmelder für nukleare Anwendungen. LVDT steht für Linear Variable Differential Transducer. Dieses Messgerät wird auf linearen Hubventilen montiert und ist mit zwei (2) Hauptkomponenten ausgeführt: einem Stellwegsensor mit drei (3) unterschiedlichen Größen und einer gemeinsamen Elektronikkomponente, die in einen rackfähigen Regler integriert ist.

Hauptmerkmale

  • Metallschutzrohr
  • Hermetisch abgedichtet
  • Analogausgang und USB-Schnittstelle
  • Hohe Auflösung
  • Hohe Dynamik
  • Hohe Störfestigkeit