Sempell Nuklearmodell Rückschlagventile Clasar
Hauptmerkmale
- Die Schließzeit (dynamische Reaktion) beträgt einen Bruchteil einer Sekunde
- Vermeidet oder minimiert Druckstöße in der Rohrleitung
- Geeignet für Hochdruckanwendungen (PN50 - 725 psi)
- Keine Gefahr des Verklemmens der axialen Klappenscheibe, da die CLASAR® keine axiale Welle hat
- Kurze Baulänge ermöglicht eine einfache Installation
- Hervorragende Abdichtung der Scheibe