Fallback image
Product Image

Sempell Dewrance Modell B21/B51 Rückschlagventil

Das Sempell Dewrance Rückschlagventil wurde speziell für den Rücklaufschutz von Dampfturbinen zur Stromerzeugung entwickelt.

Hauptmerkmale

  • Hervorragende Zuverlässigkeit, internes Gegengewicht zum Ausgleich der Klappe unter geringer Belastung
  • Kipp-Rückschlagklappe für ein schnelles Verschließen aufgrund des niedrigen Schwerpunkts
  • Leichte Klappe mit minimalem Hub für ein schnelles Schließen in weniger als 1 Sekunde
  • Optimale Leistung unter allen Durchflussbedingungen
  • Pneumatische Unterstützung wirkt direkt auf Klappe ohne Leckagen, um den Betrieb zu sperren
  • Niedrige Wartungskosten, erweiterte Graphitdruckdichtung