Sempell Fasani Hochdruck-Rückschlagklappe, Ausführung A
Hauptmerkmale
- Eine Reihe von gemäß ASME B16.34 konzipierten Rückschlagklappen für Druckdichtungen.
- Lieferbar als Schwenk-, Kipp- und Kolben-Rückschlagarmatur (Schräg- und Gradsitz).
- Die ganze Produktreihe wird in allen Werkstoffen nach ASTM-Spezifikation angeboten und ist so konzipiert, dass maximale Sicherheit und Durchflusseffizienz gewährleistet sind.
- Baulängen gemäß ASME B16.10
- Armaturen mit Schwenk- und Kippklappe können sowohl in horizontale als auch vertikale (Durchfluss nach oben) Rohrleitungen installiert werden.
- Rückschlagarmaturen mit Hub (Schrägsitz- und Gradsitzausführungen) sind für den Einbau in horizontale Rohrleitungen konzipiert.