Sempell Serie S – Sicherheitsventil
Direkt federbetätigtes Sicherheitsventil mit DIN-Flanschen, ASME-Flanschen oder Schweißanschlüssen
Hauptmerkmale
- Einzel-Innengarnitur für Dampf, Gase und Flüssigkeiten
- Steife, leichte Gehäusekonstruktion
- Zweiteilige Spindel
- Reibungsarme thermoelastische Führung
- Selbstausrichtende Federbaugruppe
- Geringe Reibung, Federspannung
- Die Ausführung der Kappe sorgt für eine sichere und zuverlässige Ventilhebel-Baugruppe
- Sperren für hydrostatische Druckprüfung ohne zusätzliche Teile; Kappenoberteil fungiert als Blockierung
- Blockierstatusanzeige
Verwandte Produkte