Sempell Modell AVS 4/5 HP Vorwärmer-Schutzventile
Hauptmerkmale
- Gehäuse aus Schmiedestahl
- Körper in Formteil für eine geringere Anzahl an Schweißnähten und Anschlüssen
- Ventilkörper auch als Einzelblock erhältlich – ohne Schweißnähte an der Düse
- Schnelle Umschaltung, damit unter Hochdruck stehende Speisewasserrohre nicht weiter beschädigt werden
- Alternativen mit Moderation der Schließgeschwindigkeit mithilfe verschiedener Lösungen. Diese sind dann erforderlich, wenn das Wasser die Trennwand des Vorwärmers treffen und beschädigen kann oder der Kunde die Betriebszeiten festlegt
- Gleichzeitiger Betrieb der beiden Hauptventile mit einem Steuerventil