Fallback image
Product Image

Sempell Raisteam Hochdruckschieber GA250-Serie/6012-6015

Hochdruck-Absperrschieber aus Schmiedestahl sind die ideale Lösung jeglicher Einsatzprobleme in Verbindung mit anspruchsvollen Betriebsbedingungen wie z. B. hohen Temperaturen und hohen Druckstufen.

Hauptmerkmale

  • Verwendung qualitativ hochwertiger Schmiedewerkstoffe, um überlegene Leistung sicherzustellen und Betriebskosten und Lieferzeiten spürbar zu senken.
  • Konstruktion der Absperrschieber gemäß ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, DGRL.
  • Einsetzbar für hohe Druckstufen (PN 720) und Temperaturen bis 650 °C.
  • In voller Übereinstimmung mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen zur Vermeidung jeglichen Risikos durch flüchtige Emissionen.
  • CE-Kennzeichnung für 100%ige Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräte-Richtlinie).
  • Die außergewöhnliche Dichtigkeit wird durch eine spezielle Ausführung der Verschlussdeckeldichtung sowie der Reingrafit-Packung erzielt.