Fallback image
Product Image

Sempell Raisteam Hochdruck-Kugelhahn

Geschmiedete Hochdruck-Absperrventile in Y-Form, T-Form und Winkelform

Hauptmerkmale

  • Gehäuse aus hochwertigen Schmiedewerkstoffen, jeweils in Übereinstimmung mit ASME- und DIN-Normen.
  • Auslegung der Absperrventile gemäß ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, DGRL.
  • CE-Kennzeichnung für 100%ige Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräte-Richtlinie).
  • Gradsitz-, Schrägsitz- und Eckventilausführungen lieferbar.
  • Packung mit Dichtringen aus gepresstem Reingrafit mit einer Mindestdichte von jeweils 1,8 g/cm3 zur Verbesserung der Effektivität der Abdichtung und zur Verringerung des Risikos durch flüchtige Emissionen.
  • Standardmäßig mit mechanischer Stellungsanzeige.