Sempell Raisteam Hochdruck-Rückschlagklappe
Hauptmerkmale
- Qualitativ hochwertige Schmiedewerkstoffe zur Absicherung druckbeaufschlagter Systeme in Übereinstimmung mit ASME- und DIN-Normen.
- Auslegung gem. ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, DGRL.
- CE-Kennzeichnung für 100%ige Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/68/EU (Druckgeräte-Richtlinie).
- Technologisch weiterentwickelte; druckdichtende Konstruktion sowie Reingrafit-Dichtungsringe zur Gewährleistung hoher Dichtigkeit in Übereinstimmung mit den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen zur Überwachung flüchtiger Emissionen.
- Lieferbar als Schwenk- und Kipp-Rückschlagklappe.
- Die Kipp-Rückschlagklappe ermöglicht eine schlagfreie Funktion.