Fallback image
Product Image

Sempell Modell 801 ASME Schwenk-Rückschlagventile

Die gesteuerten und nicht gesteuerten Rückschlag- oder Schwenk-Rückschlagventile verhindern den unzulässigen Druckaufbau in der Turbine durch rückströmenden Dampf.

Hauptmerkmale

  • Wartungsarme Stopfbuchse kann nachgezogen werden.
  • Hartauftrags-Dichtflächen an Klappenscheibe und Gehäusesitz.
  • Geringe Reibung durch polierte Welle.
  • Oberflächenbehandelte Lagerflächen an jedem Teil mit relativer Bewegung.
  • Leicht zu demontierende Gehäuse.
  • Niedriger Widerstandskoeffizient x durch günstige Strömungscharakteristik des internen Aufbaus.