Fallback image
Product Image

Sempell Nuklearmodell MFDCV Gedämpftes Hauptspeisewasser-Rückschlagventil

Entwickelt zum Schutz des Rohrleitungssystems nach einem Rohrbruch in der Speisewasserleitung von Atomkraftwerken.

Hauptmerkmale

  • Einteilige, kompakte Blockausführung mit geschmiedetem oder gegossenem Gehäuse, die kein seismologisches Sicherheitsproblem darstellt. Da die Verbindung der Dämpfungskammer mit dem Hauptventilkörper im Zylinder integriert ist, ist keine externe Expansions- oder Ausgleichsleitung erforderlich.
  • Einfache, robuste Konstruktion mit nur wenigen beweglichen Teilen, die einen geringen Wartungsaufwand und einen kleinen Ersatzteilbestand ermöglicht. Interne Komponenten können als eine Einheit aus dem Gehäuse entfernt werden.
  • Die Führung von Kolben und Klappenblatt kann ausgetauscht werden, während der Ventilkörper in der Rohrleitung verbleibt und keiner Wartung bedarf.
  • Die interne Konstruktion des Ventils ist flexibel ausgelegt; optional sind eine fest definierte Schließzeit oder ein kundenspezifisches Schließverhalten möglich. Die Dämpfung des Kolbens stellt sicher, dass Hochdrucktransienten in Speisewasserleitungen gemäß den Spezifikationen der spezifischen Reaktorausführung eliminiert werden.
  • Optimiertes Klappenblattdesign für stabile geöffnete Position bei niedrigen Durchflussmengen, um den Betrieb der Anlage in einem weiten Lastbereich zu gewährleisten.
  • Auf Anfrage kobaltfreie Aufpanzerung für Anwendungen, die Kontakt mit Primärkreismedien haben, da die Radioaktivität in Atomkraftwerken in erster Linie durch die Kobaltisotopen Co-58 und Co-60 verursacht wird.