Fallback image
Product Image

Sempell Dewrance Hochdruck-Absperrschieber mit Parallel-Schieber

Hochdruck- und Hochtemperatur-Absperrschieber mit Parallel-Schieber. Das „Eyelet Follower“-Design (Schutzrohr) bietet eine lange, zuverlässige Lebensdauer und ermöglicht hohe Sitzgeschwindigkeiten ohne Beeinträchtigung der Lebensdauer.

Hauptmerkmale

  • Ausgezeichnete Zuverlässigkeit
    • Ösenförmiger Mitnehmer für einen gleichmäßigen Strömungspfad und maximale Leistung
    • Selbstreinigende Wirkung zwischen Scheibe und Sitz
    • Eingeschweißte Sitze, hartauftragsbeschichtet mit Stellite® oder gleichwertig
    • Schutz der Sitzoberfläche
    • Verbesserte Leistungsmerkmale
    • Geringerer Druckabfall als bei einem Keilschieber